Tuercas

KM28 - SNR

KM28

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM140X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad180 mm
B - Largo de la tuerca22 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca160 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca14 mm
h - Profundidad de la muesca6 mm
Peso1,56 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB28