Tuercas

KM40 - SNR

KM40

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM 200 X 3
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad250 mm
B - Largo de la tuerca29 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca226 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca18 mm
h - Profundidad de la muesca8 mm
Peso3,69 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB40