• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tuercas

KM8 - SNR

KM8

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM40X1.5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad58 mm
B - Largo de la tuerca9 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca50 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca6 mm
h - Profundidad de la muesca2,5 mm
Peso0,085 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB8