• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tuercas

KM9 - SNR

KM9

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM45X1.5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad65 mm
B - Largo de la tuerca10 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca56 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca6 mm
h - Profundidad de la muesca2,5 mm
Peso0,12 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB9