Tuercas

KML24 - SNR

KML24

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoM120X2
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad145 mm
B - Largo de la tuerca20 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca135 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca12 mm
h - Profundidad de la muesca5 mm
Peso0,78 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMBL24