Rodillo de leva con eje

KR16FXLLD0H/L588 - NTN

KR16FXLLD0H/L588

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior16 mm
d1 - Diámetro eje6 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior11 mm
F - Cota bajo rodillos8 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
B1 - Largo total del eje28 mm
B2 - Longitud del eje16 mm
G - Designación del roscado del ejeM6X1
G1 - Largo del roscado del eje8 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,6 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela12 mm
h - Agujero hexagonal3 mm
Par de apriete máximo3 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,019 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica4,05 kN
C0r - Carga carga estática4,2 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C