• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con eje

KR22FXH - NTN

KR22FXH

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior22 mm
d1 - Diámetro eje10 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior12 mm
F - Cota bajo rodillos12 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
B1 - Largo total del eje36 mm
B2 - Longitud del eje23 mm
G - Designación del roscado del ejeM10X1.25
G1 - Largo del roscado del eje12 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,6 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial4 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela17 mm
h - Agujero hexagonal4 mm
Par de apriete máximo14 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,046 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5,3 kN
C0r - Carga carga estática6,65 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo5,15 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C