Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior abombado
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 30 mm |
d1 - Diámetro eje | 12 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 14 mm |
F - Cota bajo rodillos | 15 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 15 mm |
B1 - Largo total del eje | 40 mm |
B2 - Longitud del eje | 25 mm |
G - Designación del roscado del eje | M12X1.5 |
G1 - Largo del roscado del eje | 13 mm |
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial | 6 mm |
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,6 mm |
n- Diámetro agujero de lubricación axial | 6 mm |
a - Diámetro agujero de lubricación radial | 3 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 23 mm |
R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
Par de apriete máximo | 20 N-m |
Rodamiento con / sin jaula | Avec |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,087 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 7,85 kN |
C0r - Carga carga estática | 9,65 kN |
Carga de la pista esférica del rodillo | 2,62 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 13000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |