Rodillo de leva con eje

KR32XLLH/3AS - NTN

KR32XLLH/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior32 mm
d1 - Diámetro eje12 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior14 mm
F - Cota bajo rodillos15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
B1 - Largo total del eje40 mm
B2 - Longitud del eje25 mm
G - Designación del roscado del ejeM12X1.5
G1 - Largo del roscado del eje13 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial6 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,6 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial6 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial3 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela23 mm
h - Agujero hexagonal6 mm
Par de apriete máximo20 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,097 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,85 kN
C0r - Carga carga estática9,65 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo8,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C