Rodillo de leva con eje

KR40XH - NTN

KR40XH

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior40 mm
d1 - Diámetro eje18 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
F - Cota bajo rodillos22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21,5 mm
B1 - Largo total del eje58 mm
B2 - Longitud del eje36,5 mm
G - Designación del roscado del ejeM18X1.5
G1 - Largo del roscado del eje19 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial8 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,8 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial6 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial3 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela32 mm
h - Agujero hexagonal6 mm
Par de apriete máximo76 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,248 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica14 kN
C0r - Carga carga estática22,8 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo14,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C