Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con eje

KR47XLL/3AS - NTN

KR47XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior47 mm
d1 - Diámetro eje20 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos25 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25,5 mm
B1 - Largo total del eje66 mm
B2 - Longitud del eje40,5 mm
G - Designación del roscado del ejeM20X1.5
G1 - Largo del roscado del eje21 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial9 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,8 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial8 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial4 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela37 mm
Par de apriete máximo98 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,386 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica20,7 kN
C0r - Carga carga estática33,5 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo21 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C