• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con eje

KRT35LL/3AS - NTN

KRT35LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior35 mm
d1 - Diámetro eje16 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior18 mm
F - Cota bajo rodillos18 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
B1 - Largo total del eje52 mm
B2 - Longitud del eje32,5 mm
G - Designación del roscado del ejeM16X1.5
G1 - Largo del roscado del eje17 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,8 mm
m - Designación del agujero de lubricación roscadoPT 1/8
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela27 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo52 N-m
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,169 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica12,2 kN
C0r - Carga carga estática17,9 kN
Carga de la pista esférica del rodillo3,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C