Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 10 mm |
| d1 - Diámetro eje | 3 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 7 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 4 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 8 mm |
| B1 - Largo total del eje | 17 mm |
| B2 - Longitud del eje | 9 mm |
| G - Designación del roscado del eje | M3X0.5 |
| G1 - Largo del roscado del eje | 5 mm |
| C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,5 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 7 mm |
| h - Agujero hexagonal | 2,5 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Par de apriete máximo | 0,5 N-m |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,005 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 2,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 2,61 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 0,56 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |