Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 13 mm d1 - Diámetro eje 5 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 9 mm F - Cota bajo rodillos 5,75 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 10 mm B1 - Largo total del eje 23 mm B2 - Longitud del eje 13 mm G - Designación del roscado del eje M5X0.8 G1 - Largo del roscado del eje 7,5 mm C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela 0,5 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 9,5 mm h - Agujero hexagonal 3 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Par de apriete máximo 2 N-m Rodamiento con / sin jaula Sans Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,011 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 4,65 kN C0r - Carga carga estática 5,55 kN Carga de la pista esférica del rodillo 0,805 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C