• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con eje

KRV19FLLD0H/L588 - NTN

KRV19FLLD0H/L588

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior19 mm
d1 - Diámetro eje8 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior11 mm
F - Cota bajo rodillos10 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
B1 - Largo total del eje32 mm
B2 - Longitud del eje20 mm
G - Designación del roscado del ejeM8X1.25
G1 - Largo del roscado del eje10 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,6 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela14 mm
h - Agujero hexagonal4 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Par de apriete máximo8 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,45 kN
C0r - Carga carga estática11,7 kN
Carga de la pista esférica del rodillo1,38 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C