Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 22 mm |
d1 - Diámetro eje | 10 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 12 mm |
F - Cota bajo rodillos | 12 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 13 mm |
B1 - Largo total del eje | 36 mm |
B2 - Longitud del eje | 23 mm |
G - Designación del roscado del eje | M10X1.25 |
G1 - Largo del roscado del eje | 12 mm |
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,6 mm |
n- Diámetro agujero de lubricación axial | 4 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 17 mm |
Par de apriete máximo | 14 N-m |
Rodamiento con / sin jaula | Sans |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,047 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 8,2 kN |
C0r - Carga carga estática | 14 kN |
Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 5,15 kN |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 8500 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |