Rodillo de leva con eje

KRV35XH/3AS - NTN

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior35 mm
d1 - Diámetro eje16 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior18 mm
F - Cota bajo rodillos18 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19,5 mm
B1 - Largo total del eje52 mm
B2 - Longitud del eje32,5 mm
G - Designación del roscado del ejeM16X1.5
G1 - Largo del roscado del eje17 mm
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial8 mm
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela0,8 mm
n- Diámetro agujero de lubricación axial6 mm
a - Diámetro agujero de lubricación radial3 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela27 mm
h - Agujero hexagonal6 mm
Par de apriete máximo52 N-m
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,172 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica17,6 kN
C0r - Carga carga estática34 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo11,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C