Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 72 mm |
d1 - Diámetro eje | 24 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 29 mm |
F - Cota bajo rodillos | 30 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 30,5 mm |
B1 - Largo total del eje | 80 mm |
B2 - Longitud del eje | 49,5 mm |
G - Designación del roscado del eje | M24X1.5 |
G1 - Largo del roscado del eje | 25 mm |
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial | 11 mm |
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,8 mm |
n- Diámetro agujero de lubricación axial | 8 mm |
a - Diámetro agujero de lubricación radial | 4 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 44 mm |
R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
Par de apriete máximo | 178 N-m |
Rodamiento con / sin jaula | Sans |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 1,05 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 39,5 kN |
C0r - Carga carga estática | 98,5 kN |
Carga de la pista esférica del rodillo | 8,05 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 3300 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |