Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
26,988 mm
D - Diámetro exterior
50,292 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
14,732 mm
C - Ancho del anillo exterior
10,668 mm
T - Ancho total
14,224 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
39,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga
10,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión
3,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,3 mm
Peso
0,119 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
29,2 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
32,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga
3,95 kN
e - Coeficiente
0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.88
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.6
N ref - Velocidad térmica de referencia
7000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
8,199 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
10,801 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
6,954 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)