Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

L.68149/110 - SNR

L.68149/110

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,174 kg
Diámetro interior 134 mm
Ancho 115 mm
External diameter 1 (wheel)59 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW31 21 1 106 033Nissan40215-M0205LdvUKC4805L

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLdv20020003/1989 => 03/1996--Ldv40040003/1989 => 03/1996--LdvCONVOYCONVOY03/1996 => 08/1997--LdvPILOTPILOT03/1996 => 11/2005--NissanCHERRYCHERRY09/1978 => 11/1986--NissanCHERRYCHERRY III03/1982 => 11/1986--NissanMICRAMICRA I => --NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1988--NissanPulsarPulsar03/1982 => 06/1986--NissanSunnySUNNY I09/1981 => 11/1985--NissanSUNNY IISUNNY II09/1981 => 11/1983--NissanSunnySunny09/1981 => 08/1986--