• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guía lineal estándar con cadena de bolas

LGBCH20FL1SSL00130HZ1-1-0-35.0N - SNR

LGBCH20FL1SSL00130HZ1-1-0-35.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroH
Size20
Tipo de diseñoFL
Número de carros1
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl130 mm
Clase de precisiónH
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Largo82,1 mm
B - Ancho brida53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G135 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso0,74 kg
undefined
PRESTACIONES
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m