• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guía lineal estándar con cadena de bolas

LGBCH25FL2SSL01000NZ2-2-0-20.0N - SNR

LGBCH25FL2SSL01000NZ2-2-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroH
Size25
Tipo de diseñoFL
Número de carros2
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl1000 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ2
Configuración del raíl2
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Largo94,4 mm
B - Ancho brida57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso4,32 kg
undefined
PRESTACIONES
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m