• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guía lineal estándar con cadena de bolas

LGBCH35FN2SSL00520NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH35FN2SSL00520NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroH
Size35
Tipo de diseñoFN
Número de carros2
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl520 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Largo111,5 mm
B - Ancho brida82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L180,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso6,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C5053,31 kN
C10042,31 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m