• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guía lineal estándar con cadena de bolas

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N - SNR

LGBCH55FL1BBL03000NZ1-1-0-60.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroH
Size55
Tipo de diseñoFL
Número de carros1
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl3000 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Largo193 mm
B - Ancho brida116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1154 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Peso46,56 kg
undefined
PRESTACIONES
C50119,1 kN
C10094,52 kN
C0183,14 kN
Mx4,538 kN-m
My4,202 kN-m
Mz4,202 kN-m