
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | C |
Altura del carro | S |
Size | 15 |
Tipo de diseño | BL |
Número de carros | 1 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 160 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 34 mm |
W2 | 9,5 mm |
E | 3,4 mm |
L - Largo | 66,1 mm |
B - Ancho brida | 26 mm |
J | 26 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,8 mm |
L1 | 47,7 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Peso | 0,385 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 14,12 kN |
C100 | 11,21 kN |
C0 | 24,05 kN |
Mx | 0,166 kN-m |
My | 0,171 kN-m |
Mz | 0,171 kN-m |