• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guía lineal estándar con cadena de bolas

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBCS25BN2SSL01345NZ2-1-0-15.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroC
Altura del carroS
Size25
Tipo de diseñoBN
Número de carros2
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl1345 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ2
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Largo79,7 mm
B - Ancho brida35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G115 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Peso4,634 kg
undefined
PRESTACIONES
C5025,25 kN
C10020,04 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m