
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | C |
Altura del carro | S |
Size | 30 |
Tipo de diseño | BN |
Número de carros | 1 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 600 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 2 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 42 mm |
W | 60 mm |
W2 | 16 mm |
E | 7 mm |
L - Largo | 94,8 mm |
B - Ancho brida | 40 mm |
J | 40 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 67,8 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 5,5 mm |
L2 | 6 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 28 mm |
H1 | 22,8 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Peso | 3,47 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 37,33 kN |
C100 | 29,63 kN |
C0 | 55,5 kN |
Mx | 0,719 kN-m |
My | 0,56 kN-m |
Mz | 0,56 kN-m |