
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | C |
Altura del carro | S |
Size | 35 |
Tipo de diseño | BL |
Número de carros | 2 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | C |
Longitud del raíl | 620 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 2 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 48 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Largo | 123,5 mm |
B - Ancho brida | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 92,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 6,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 30 mm |
F | 80 mm |
MR | 0 |
t | 17 |
Peso | 6,675 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 66,61 kN |
C100 | 52,87 kN |
C0 | 103,29 kN |
Mx | 1,633 kN-m |
My | 1,424 kN-m |
Mz | 1,424 kN-m |