Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 15 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | C |
Longitud del raíl | 490 mm |
Clase de precisión | N |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Lubricante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 35 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 8 |
Peso | 0,627 kg |