![LGBR20C00174N-1-0-27.0N](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGBR-C-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGhhMC9oYjgvOTM0MTEyNTc1NDkxMC9pbmR1c3RyeS1MR0JSX0NfMy5qcGdfNTE1V3g1MTVIfDQzMmIwMTJiMzhhNGUxZTIwZWMwY2QyNDkzOWUzZTAwYmU1ZjRlMzJkYTRiNDJlMGUwMWFmNjQ3NjAxMzM4MmU)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGBR |
Size | 20 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | C |
Longitud del raíl | 174 mm |
Clase de precisión | N |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Lubricante | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 27 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 10 |
Peso | 0,374 kg |
![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGBR-C-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGg1Zi9oN2IvOTM0MTM3MDIwNDE5MC9pbmR1c3RyeS1MR0JSX0NfMS5qcGdfNTE1V3g1MTVIfGJhOTQ5ZDUwOTlkNzg5YzhjZTI2MDBkYjExZmZiOWY0NzJlOTRmNDViZjEwNWYzNjcxODgzYTU0OTJlNTNhN2M)