• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Carril estándar estrecho con agujeros pasantes

LGBR35L04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR35L04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGBR
Size35
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl4000 mm
Clase de precisiónN
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
LubricanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso25 kg
undefined