• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Carril estándar estrecho con agujeros pasantes

LGBR55L04000N-1-0-30.0N - SNR

LGBR55L04000N-1-0-30.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGBR
Size55
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl4000 mm
Clase de precisiónN
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
LubricanteB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W153 mm
H138 mm
G130 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Peso55,2 kg
undefined