Volver

LGBXH15BN2SSL00570NZ2-1-0-15.0N - SNR

LGBXH15BN2SSL00570NZ2-1-0-15.0N

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size15
Tipo de diseñoBN
Número de carros2
ObturaciónSS - Retenes en ambos extremos, internos y retenes laterales
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl570 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ2
Configuración del raíl1
MaterialAcero al carbono
Special optionN - Estándar
Conexión de lubricación02 - Engrasador de cabeza de copa 0 °
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Largo58,6 mm
B - Ancho brida26 mm
J26 mm
MQM 4
l6 mm
L140,2 mm
H2M 3
T19,5 mm
N5,7 mm
T28,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G115 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Peso1,11 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN/m
My0,12 kN/m
Mz0,12 kN/m