Carro guía de bloques estándar convencional

LGBXH20BESSNZ2-N - SNR

LGBXH20BESSNZ2-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size20
Tipo de diseñoBE
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ2
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Largo98,1 mm
B - Ancho brida32 mm
J50 mm
MQM 5
l6,5 mm
L176,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Peso0,47 kg
undefined
PRESTACIONES
C5022,45 kN
C10017,82 kN
C049,61 kN
Mx0,464 kN-m
My0,565 kN-m
Mz0,565 kN-m