![LGBXH20BN2SSL01860HZ0-1-0-30.0N LGBXH20BN2SSL01860HZ0-1-0-30.0N](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGB-H-B-L-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc1TlM4NU16UXhPVGc0TWpBNE5qY3dMMmx1WkhWemRISjVMVXhIUWw5SVgwSmZURjh6TG1wd1oxODFNVFZYZURVeE5VZ3xkMzdiM2ZmYTFkNDNmYmU4NzcwZDFmZGJjNWUyZWRiYzA4ZDRkYTFkODkzYjQ5MGM1MDhhYTM4Mzg1MWJjNzhi)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | X |
Altura del carro | H |
Size | 20 |
Tipo de diseño | BN |
Número de carros | 2 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 1860 mm |
Clase de precisión | H |
Clase de precarga | Z0 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 30 mm |
W | 44 mm |
W2 | 12 mm |
E | 4,5 mm |
L - Largo | 70,1 mm |
B - Ancho brida | 32 mm |
J | 36 mm |
MQ | M 5 |
l | 6,5 mm |
L1 | 48,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 6,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Peso | 4,619 kg |
![undefined undefined](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGB-H-B-L-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhpWmk4NU16UXdPVGc0TnpnME5qY3dMMmx1WkhWemRISjVMVXhIUWw5SVgwSmZURjh4TG1wd1oxODFNVFZYZURVeE5VZ3w0Y2FhMzljYWE4ZWIwN2U1ZjI5M2U4MjkwOWEzNzJhMWZiMmZmMTQ2NjZmNzM3YzNlOTc3MDdhZjRmZTU4NGI0)
PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 14,56 kN |
C100 | 11,56 kN |
C0 | 30,96 kN |
Mx | 0,289 kN/m |
My | 0,224 kN/m |
Mz | 0,224 kN/m |