Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Serie | LGB |
| Versión de carro | X |
| Altura del carro | H |
| Size | 30 |
| Tipo de diseño | BN |
| Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Clase de precisión | N |
| Clase de precarga | Z1 |
| Material | Carbon steel |
| Special option | N - Standard |
| Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 45 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 16 mm |
| E | 7 mm |
| L - Largo | 94,8 mm |
| B - Ancho brida | 40 mm |
| J | 40 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 12 mm |
| L1 | 67,8 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 11 mm |
| N | 11,7 mm |
| T2 | 8,5 mm |
| L2 | 6 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Peso | 0,91 kg |

| PRESTACIONES | | C50 | 30,34 kN |
| C100 | 24,08 kN |
| C0 | 55,5 kN |
| Mx | 0,719 kN-m |
| My | 0,56 kN-m |
| Mz | 0,56 kN-m |