• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Carro de bloque convencional ancho

LGBXH35WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroH
Size35
Tipo de diseñoWN
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H35 mm
W100 mm
W215,5 mm
E4 mm
L - Largo103 mm
B - Ancho brida76 mm
J50 mm
J150 mm
MQM 8
l8 mm
L178 mm
H2M 6
T18,7 mm
N12 mm
T28 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso1,45 kg
PRESTACIONES
C5028,98 kN
C10023 kN
C051,27 kN
Mx1,756 kN-m
My0,579 kN-m
Mz0,579 kN-m