Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | X |
Altura del carro | H |
Size | 45 |
Tipo de diseño | FE |
Número de carros | 2 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 5040 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z2 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 60 mm |
W | 120 mm |
W2 | 37,5 mm |
E | 8,9 mm |
L - Largo | 187 mm |
B - Ancho brida | 100 mm |
J | 80 mm |
MQ | M 12 |
ih | 10,6 mm |
l | 16 mm |
L1 | 139 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14,4 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 8 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 52,5 mm |
F | 105 mm |
d | 14 mm |
D2 | 20 mm |
h4 | 17 mm |
Peso | 55,264 kg |

PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 81,42 kN |
C100 | 64,62 kN |
C0 | 166,87 kN |
Mx | 3,527 kN-m |
My | 3,455 kN-m |
Mz | 3,455 kN-m |