• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convencional de guías lineales estándar

LGBXS20FN2BBL00880NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXS20FN2BBL00880NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroS
Size20
Tipo de diseñoFN
Número de carros2
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl880 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W59 mm
W219,5 mm
E4,5 mm
L - Largo70,1 mm
B - Ancho brida49 mm
J32 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l7 mm
L148,5 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12,3 mm
T24,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G120 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Peso2,512 kg
undefined
PRESTACIONES
C5014,56 kN
C10011,56 kN
C030,96 kN
Mx0,289 kN-m
My0,224 kN-m
Mz0,224 kN-m