Carro guía de brida estándar convencional

LGBXS20FSSSNZ1-N - SNR

LGBXS20FSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroS
Size20
Tipo de diseñoFS
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W59 mm
W219,5 mm
E4,5 mm
L - Largo49,1 mm
B - Ancho brida49 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l7 mm
L127,5 mm
H2M 6
T15,1 mm
N12,3 mm
T24,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
Peso0,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C507,49 kN
C1005,94 kN
C015,93 kN
Mx0,148 kN-m
My0,066 kN-m
Mz0,066 kN-m