Carro guía de bloques estándar convencional

LGBXS30BESSNZ1-N - SNR

LGBXS30BESSNZ1-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroS
Size30
Tipo de diseñoBE
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Largo130,5 mm
B - Ancho brida40 mm
J60 mm
MQM 8
l10 mm
L1103,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso1,16 kg
undefined
PRESTACIONES
C5043,6 kN
C10034,6 kN
C088,18 kN
Mx1,142 kN-m
My1,361 kN-m
Mz1,361 kN-m