• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema convencional de guías lineales estándar

LGBXS35BN1SSL00184NZ3-1-0-12.0N - SNR

LGBXS35BN1SSL00184NZ3-1-0-12.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGB
Versión de carroX
Altura del carroS
Size35
Tipo de diseñoBN
Número de carros1
ObturaciónSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl184 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ3
Configuración del raíl1
MaterialCarbon steel
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Largo111,5 mm
B - Ancho brida50 mm
J50 mm
MQM 8
l10 mm
L180,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G112 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Peso2,35 kg
undefined
PRESTACIONES
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m