Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGB |
Versión de carro | X |
Altura del carro | S |
Size | 55 |
Tipo de diseño | BE |
Número de carros | 2 |
Obturación | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 1080 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Carbon steel |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 100 mm |
W2 | 23,5 mm |
E | 12,7 mm |
L - Largo | 210 mm |
B - Ancho brida | 75 mm |
J | 95 mm |
MQ | M 12 |
l | 22 mm |
L1 | 171 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 14 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 14,5 mm |
L2 | 10 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 60 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Peso | 22,844 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 130,76 kN |
C100 | 103,78 kN |
C0 | 259,71 kN |
Mx | 6,43 kN/m |
My | 6,617 kN/m |
Mz | 6,617 kN/m |