Sistema de guías estrechas en miniatura con cadena de bolas

LGMC09BL2BBL00675NZ1-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BL2BBL00675NZ1-1-0-7.5N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size9
Tipo de diseñoBL
Número de carros2
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl675 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Largo40,5 mm
B - Ancho brida15 mm
J16 mm
MQM 3
l2,8 mm
L129,2 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,303 kg
undefined
PRESTACIONES
C503,47 kN
C1002,75 kN
C03,28 kN
Mx0,015 kN-m
My0,017 kN-m
Mz0,017 kN-m