Volver
DescargasFicha técnica
Contacte con nosotrosCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | C |
Size | 9 |
Tipo de diseño | BN |
Número de carros | 1 |
Obturación | BB - Retenes en ambos extremos, retenes laterales |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 46 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Material resistente a la corrosión |
Special option | N - Estándar |
Conexión de lubricación | 09 - Agujero de lubricación |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Largo | 30,8 mm |
B - Ancho brida | 15 mm |
J | 10 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 19,5 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 13 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Peso | 0,032 kg |

PRESTACIONES | C50 | 2,68 kN |
C100 | 2,13 kN |
C0 | 2,28 kN |
Mx | 0,011 kN/m |
My | 0,008 kN/m |
Mz | 0,008 kN/m |