Volver

LGMC09BN1BBL00055NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BN1BBL00055NZ0-1-0-7.5N

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size9
Tipo de diseñoBN
Número de carros1
ObturaciónBB - Retenes en ambos extremos, retenes laterales
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl55 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
Configuración del raíl1
MaterialMaterial resistente a la corrosión
Special optionN - Estándar
Conexión de lubricación09 - Agujero de lubricación
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Largo30,8 mm
B - Ancho brida15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Peso0,035 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN/m
My0,008 kN/m
Mz0,008 kN/m