• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Sistema de guías anchas en miniatura con cadena de bolas

LGMC09WL10BBL02000NZ1-1-0-7.5N - SNR

LGMC09WL10BBL02000NZ1-1-0-7.5N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size9
Tipo de diseñoWL
Número de carros10
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl2000 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ1
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Largo51 mm
B - Ancho brida23 mm
J24 mm
MQM 3
l2,8 mm
L138,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G17,5 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso2,38 kg
undefined
PRESTACIONES
C504,32 kN
C1003,43 kN
C04,27 kN
Mx0,041 kN-m
My0,027 kN-m
Mz0,027 kN-m