![LGMC09WN1BBL00070NZ0-1-0-18.0N LGMC09WN1BBL00070NZ0-1-0-18.0N](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGM-WN-L-3.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhqT1M4NU16UXhNREl5TURFeE5ESXlMMmx1WkhWemRISjVMVXhIVFY5WFRsOU1Yek11YW5Cblh6VXhOVmQ0TlRFMVNBfDUxNjg2OWIxOTg0N2E4MGZiZWUzOTQ5NzBiODg1MDc4NTFiMzFkODMzMjMzZDhiM2ZlMWJkMzgwZjVkODJjNjU)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | C |
Size | 9 |
Tipo de diseño | WN |
Número de carros | 1 |
Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 70 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z0 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 09 - Lubrication hole |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 12 mm |
W | 30 mm |
W2 | 6 mm |
E | 3,4 mm |
L - Largo | 39 mm |
B - Ancho brida | 21 mm |
J | 12 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 26,7 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,3 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 18 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 18 mm |
F | 30 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Peso | 0,099 kg |
![undefined undefined](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-LGM-WN-L-1.jpg-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd4TkM4NU16UXhNemN4TVRnM01qTXdMMmx1WkhWemRISjVMVXhIVFY5WFRsOU1YekV1YW5Cblh6VXhOVmQ0TlRFMVNBfDRmOWU0M2E0ZmMxMGYxYzk4Mzg0NDgxMWY2NDIxNjcxYTM0YTNhMDcxOWNjNjZlYWM2Nzg2YjZjZjllNTQzYjM)
PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 3,23 kN |
C100 | 2,56 kN |
C0 | 3,27 kN |
Mx | 0,031 kN/m |
My | 0,015 kN/m |
Mz | 0,015 kN/m |