Sistema de guías anchas en miniatura con cadena de bolas

LGMC09WN1BBL00150NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMC09WN1BBL00150NZ0-1-0-5.0N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SerieLGM
Versión de carroC
Size9
Tipo de diseñoWN
Número de carros1
ObturaciónBB - End seals on both sides, side seals
Fijación de los raílesL
Longitud del raíl150 mm
Clase de precisiónN
Clase de precargaZ0
Configuración del raíl1
MaterialCorrosion resistant material
Special optionN - Standard
Conexión de lubricación09 - Lubrication hole
LubricanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Largo39 mm
B - Ancho brida21 mm
J12 mm
MQM 3
l2,8 mm
L126,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G15 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Peso0,177 kg
undefined
PRESTACIONES
C503,23 kN
C1002,56 kN
C03,27 kN
Mx0,031 kN-m
My0,015 kN-m
Mz0,015 kN-m