Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Serie | LGM |
Versión de carro | C |
Size | 12 |
Tipo de diseño | BN |
Número de carros | 2 |
Obturación | BB - End seals on both sides, side seals |
Fijación de los raíles | L |
Longitud del raíl | 140 mm |
Clase de precisión | N |
Clase de precarga | Z1 |
Configuración del raíl | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Special option | N - Standard |
Conexión de lubricación | 09 - Lubrication hole |
Lubricante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 13 mm |
W | 27 mm |
W2 | 7,5 mm |
E | 2 mm |
L - Largo | 34 mm |
B - Ancho brida | 20 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,2 mm |
L1 | 20,3 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 12 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 15 mm |
F | 25 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,25 mm |
Peso | 0,146 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C50 | 3,97 kN |
C100 | 3,15 kN |
C0 | 3,46 kN |
Mx | 0,023 kN/m |
My | 0,012 kN/m |
Mz | 0,012 kN/m |